109-0488: VERBINDUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-0488: VERBINDUNG A

    Ersatzteilnummer: 109-0488
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Geteiltes Kettenendglied (rechtes Buchsenende)

    Beschreibung:

    • Durch Kettenendglieder lässt sich die Kette problemlos an- und abmontieren und es werden kein Endbolzen und keine Endbuchse benötigt. Die Lebensdauer eines geteilten Endglieds entspricht der eines normalen Kettenglieds, sie weisen dieselbe Stärke und Härte eines normalen Kettenglieds auf und lassen sich vollständig warten und wiederverwenden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 6,8
    track-type tractor
    D4H, D5C III D5G, 54 4P 55, 4 4A 4S D4H XL D4H III

    track-type loader
    939C

    track-type skidder
    4P 54H