109-2696: KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-2696: KANTE

    Ersatzteilnummer: 109-2696
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Beschreibung:
    Schneidmesser mit Halbpfeilkopf

    Merkmale:
    Anschweißmesser mit Halbpfeilkopf schützen die Schaufelstruktur, indem zusätzliches Verschleiß-
    material zur Grundkante ergänzt wird.

    Empfohlene Anwendung:
    Das Anschweißmesser mit Halbpfeilkopf kann zur Anpassung von Ladeschaufeln eingesetzt werden. Sie können beispielsweise an Schaufelseitenleisten als Seitenschneiden eingesetzt werden, um das Eindringvermögen zu verbessern oder einen bogenförmigen Verschleiß zwischen den Schaufelzähnen zu verringern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: 0, Geschweißt
    • Breite ("): 0
    • Höhe ("): 10, 0
    • Länge ("): 215.98, 0