109-2698: SCHNEIDMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-2698: SCHNEIDMESSER

    Ersatzteilnummer: 109-2698
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Flaches Schneidmesser

    Beschreibung:
    Flaches Schneidmesser von 8" (203 mm)

    Merkmale:
    0,63" (16 mm) Schneidmesserdicke
    11' (3352 mm) Schneidmesserlänge
    0,63" (16 mm) Bolzengröße

    Empfohlene Anwendung:
    Flache Schneidmesser sind ideal für den Straßenbau (Erstbebauung) oder schwere Wartungsarbeiten (Entfernung von Löchern) geeignet. Bei geringer Stoßbelastung sind schmalere Schneidmesser am wirtschaftlichsten. Dickere Schneidmesser sind stärker und verfügen über mehr Verschleißmaterial und sind daher eher für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 0, 8
    • Höhe ("): 0.7, 0
    • Länge ("): 0, 131.9