109-3116: SCHNEIDMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-3116: SCHNEIDMESSER

    Ersatzteilnummer: 109-3116
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nicht gezahntes flaches Schneidmesser

    Beschreibung:
    Flache Schneidmesser sind ideal für den Straßenbau (Erstbebauung) oder schwere Wartungsarbeiten (Entfernung von Löchern) geeignet. Ein noch besseres Eindringvermögen weisen gezahnte, flache Messer auf. Die Möglichkeiten der Materialvorverladung sind bei flachen Messern jedoch begrenzt. Eine bessere Eindringwirkung wird mit einem gewölbten Messer erzielt.

    Merkmale:
    Bei niedriger Stoßbelastung und geringem Abrieb sind schmalere Schneidmesser am wirtschaftlichsten. Dickere Schneidmesser sind stärker und verfügen über mehr Verschleißmaterial und sind daher eher für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Maschine: Motorgrader
    • Material-: Durchgehärtet (DH2)
    • Stärke ("): 1,77
    • Verzahnung: Nicht gezahnt
    mg
    24M, 24H, 24