109-3118: BIT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-3118: BIT

    Ersatzteilnummer: 109-3118
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Scharendmesser

    Beschreibung:
    Scharendmesser

    Merkmale:
    Der durchgehärtete DH-2-Stahl sorgt für zusätzliche Robustheit und eine längere Nutzungsdauer.

    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen, bei denen ein Scharkanten/-endmesserschutz erforderlich ist.
    Serie: 24H (alle)

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 203,20
    • Höhe (mm): 119,38
    • Länge (mm): 678,18
    mg
    24M, 24H, 24