109-3124: SCHNEIDMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-3124: SCHNEIDMESSER

    Ersatzteilnummer: 109-3124
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gewölbtes Schneidmesser

    Beschreibung:
    Gewölbtes Schneidmesser (DH-2) von 8" (203 mm)

    Merkmale:
    0,75" (19 mm) Schneidmesserdicke
    4' (1219 mm) Schneidmesserlänge
    0,75" (19 mm) Bolzengröße

    Empfohlene Anwendung:
    Gut für Anwendungen mit hohem Abrieb und geringer Stoßbelastung geeignet, beispielsweise Planierarbeiten. Gewölbte Schneidmesser dringen besser in Fahrbahnoberflächen ein als flache Schneidmesser und hinterlassen eine glatte Oberfläche.  Bei geringer Stoßbelastung sind schmalere Schneidmesser am wirtschaftlichsten. Dickere Schneidmesser sind stärker und verfügen über mehr Verschleißmaterial und sind daher eher für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 0, 8
    • Höhe ("): 0, 2.4
    • Länge ("): 0, 47.9