109-4395: MOTOR 20L
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-4395: MOTOR 20L

    Ersatzteilnummer: 109-4395
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat MTO (20 l)

    Beschreibung: Cat®-MTO wurde von Caterpillar entwickelt, geprüft und genehmigt, damit die gleichen hohen Standards erfüllt werden wie bei Originalen Cat-Teilen. Merkmale: Cat-MTO bietet eine hohe thermische Stabilität, Widerstand gegen Oxidation, Anti-Verschleiß-Eigenschaften und sorgt für eine Erweiterung der Steuerungsmöglichkeiten sowie eine Verlängerung der Haltbarkeit von Kupplungen und Ölbadbremsen. Empfohlene Anwendung: Mehrzweckanwendungen für Hinterachsen von Cat-Baggerladern und Cat-Traktoren des Typs Challenger™.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Klassifizierungen erfüllt: GL-4, MAT3525, FNHA/2/C/201.00, UDT, WB 101/BM
    • Volumeneinheit (mm): 20
    • Volumeneinheit (mm): Liter
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.