109-5313: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-5313: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 109-5313
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung für Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Bei Dichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Abgaskrümmern, welche die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr leiten.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,3
    • Länge ("): 8
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12

    motor grader
    160H, 140H, 163H, 16H, 143H, 14H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    972G II 966G II

    engine - industrial
    C-12 3176C SBF214 CPT372 3196 C-10 3176B 3406E SUF557

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    3406E C-10 3176 C-12 3406C C-15 C-16 3176B

    challenger
    85D, MTC865, 75E, MT855, 85C, MT845, MT835, MTC855, 85E, 65E, 75C, MTC835, 95E, MT865, 75D, MTC845

    track-type tractor
    D7R II D8R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    C-12 3176C SBF214 CPT372 3196 C-10 3176B 3406E SUF557

    wheel dozer
    814F

    excavator
    365B, 345B II 345B, 345B L 365B II

    earthmoving compactor
    816F, 815F