109-5839: ÖLABLASSSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-5839: ÖLABLASSSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 109-5839
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Ablassstopfen

    Beschreibung:
    Ein Ablassstopfen hält Flüssigkeit in einem Tank oder Raum und dient zum Ablassen und Wechseln der Flüssigkeit.

    Merkmale:
    Cat®-Ablassstopfen wurden so entwickelt, dass sie die Flüssigkeit zuverlässig zurückhalten.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Ablassstopfen sind zum Aufsetzen in Cat-Flüssigkeits- oder Lufttanks und -räumen vorgesehen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 35,56
    • Höhe (mm): 35,56
    • Länge (mm): 96,52
    • Materialbeschreibung: 0
    rrss
    RM-350B, SM-350, RM-350, RM-250C, SS-250B, RR-250B, RR-250, SS-250

    com
    826G II 836, 836K, 826C, 826G, 836G, 836H, 825G

    cold
    PM-200, PM-565B, PM-565, PM-465, PM-201

    uat
    AD30, AD60, AD45B, AD55, AD55B

    emp
    6015B, 6040, 6020B, 6040 FS

    teng
    C7

    pipe
    578, 583T, PL83, PL87, 589, 587T, 587R

    wtl
    994, 992C, 990K, 980C, 990H, 994K, 993K, 988K, 980F II 988 XE 980F, 992D, 988B, 992K, 988F II 988K XE 988F, 980G II 980G, 994D, 988H, 994F, 990 II 990, 988G, 994H

    exc
    365C 374D L 385C, 374F L 374F 385C L 385B, 390F 390D L 390F L 5110B 5090B, 385C L MH 365C L MH 365C L 390D, 385C FS

    petr
    C18 CX31-P600 TH35-E81 TH48-E70 TH35-C15I C15 CX35-P800 C32 CX31-C15I C27

    ttt
    D10R, D8R II D10T2, D9R, D11T, D9N, D11R, D8R D9L, D9T, D8N, D10T, D8T, D10N, D8L

    ieng
    SCT673 SPT342 C18 C15 3412C 3412 3406E C27 C32 SPS342

    epg2
    SR5 SR4B

    wts
    627E, 631G, 623E, 623F, 631E, 637E, 621F, 621G, 657E, 627B, 637K, 637G, 657, 657G, 621B, 613G, 621, 627G, 621E, 623G, 637D, 657B, 631K, 651E, 627F, 623B, 633E II

    wtt
    854K, 834K, 834G, 844, 834H, 844K, 814B, 844H, 834B, 824G, 824G II

    mg
    24, 16G, 24H, 16H NA 24M

    oht
    773E, 773D, 773B, 769C, 777G, 775G OEM 775G LRC 775E, 772G, 773G, 777C, 777F, 771C, 775G, 775D, 771D, 769D, 773G OEM 777B, 777D, 775B, 772G OEM 777E 773F, 775F, 773G LRC 772, 772B

    mh
    MH3295

    epg
    C32 C27