109-9032: EDGE SEG LINKS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-9032: EDGE SEG LINKS

    Ersatzteilnummer: 109-9032
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Beschreibung:
    Halbpfeile bedecken die Schnittkante für einen glatten Übergang des Materials.

    Merkmale:
    Mit halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmessern kann ein Löffel mit Seitenschneidenschutz individuell angepasst werden; sie dienen entweder als Seitenmesser für ein besseres Eindringungsvermögen oder als Segmente zwischen den Zähnen zur Verringerung bogenförmigen Verschleißes.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge ("): 17,3
    • Stärke ("): 2,95
    radlader
    994, 993KLRC, 993K, 994H