109-9033: KANTENSEGMENT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-9033: KANTENSEGMENT

    Ersatzteilnummer: 109-9033
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Beschreibung:
    Halbpfeile bedecken die Schnittkante für einen glatten Übergang des Materials.

    Merkmale:
    Mit halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmessern kann ein Löffel mit Seitenschneidenschutz individuell angepasst werden; sie dienen entweder als Seitenmesser für ein besseres Eindringungsvermögen oder als Segmente zwischen den Zähnen zur Verringerung bogenförmigen Verschleißes.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Endbreite (mm): 621
    • Länge (mm): 622
    • Stärke (mm): 75
    wtl
    993K, 994F, 994D, 994, 994H