109-9062: SCHUTZVORRICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-9062: SCHUTZVORRICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 109-9062
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Verlängerter Reißzahnschutz R500 (100 mm), 2 Bolzen (mehrteilig)

    Beschreibung:
    Reißzahnschutz für Raupen der Serien D10 und D11.

    Merkmale:
    Cat®-Reißzahnschützer sind robust gebaut und schützen den unteren Teil1 des Reißzahns vor Verschleiß und Stoßbelastung. Gemeinsam mit Cat-Spitzen sorgen sie für einen glatten Übergang und schärfere Schnittkanten, sodass zuverlässige Resultate erzielt werden können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Abstand zwischen Halterungsbohrungen ("): 0, 4.25
    • Aufreißerspitzengröße: CR500, 0
    • Größe: 0, 0, 0, 0
    • Sicherung (CapSure oder Bolzenaufhängung): 0, CapSure
    • Zahnaufreißerbreite ("): 0, 3.94