109-9080: Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-9080: Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Ersatzteilnummer: 109-9080
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Beschreibung:
    Halbpfeile bedecken die Schnittkante für einen glatten Übergang des Materials.

    Merkmale:
    Mit halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmessern kann ein Löffel mit Seitenschneidenschutz individuell angepasst werden; sie dienen entweder als Seitenmesser für ein besseres Eindringungsvermögen oder als Segmente zwischen den Zähnen zur Verringerung bogenförmigen Verschleißes.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge ("): 13,4
    • Stärke ("): 1,77
    track-type loader
    973

    work tool


    wheel-type loader
    988K XE 982M, 980F II 988K, 988G, 988H, 980H, 980M, 988F, 980G, 980K, 988F II 980C, 986K, 972H, 980G II 972K, 980F, 988B, 988 XE

    wheel loaders
    986K, 988KXE, 988H, 986H, 988K, 972H, 988KLRC

    excavator
    385C L 365B, 374F L 385B, 365B II 385C, 390F L 390D L 374D L 390F 365C 365B L 390D, 365C L 5080, 374F