109-9081: KANTENSEGMENT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-9081: KANTENSEGMENT

    Ersatzteilnummer: 109-9081
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kantensegmentschutz

    Beschreibung:
    Halbpfeilförmiges Segment


    Merkmale:
    Aufschraubbar/links
    Halbpfeile bedecken die Schnittkante für einen glatten Übergang des Materials.


    Empfohlene Anwendung:
    Schneidmesserschutzsysteme an bestimmten Löffeln der Baureihen JB; WB und WB2 sowie bestimmte Schaufellöffel der Serie 5000 und bestimmte Ladeschaufeln der Serien 988 und 992.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 461
    • Höhe (mm): 73,5
    • Länge (mm): 480
    • Maschine: Lader, Bagger
    wheel loaders
    988K, 980FII, 986H, 980H, 982M, 980GII, 980K, 980M, 992G, 980G, 988F, 988H, 988G, 988KLRC, 980F, 986K

    track excavators
    365CL, 374FL, 390D, 390DL, 385CFS, 5090B, 374DL, 365BLU, 385CL, 385BL, 385C, 365B, 365BIIL, 390FL, 385B, 5080, 365BMH