109-9082: Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-9082: Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Ersatzteilnummer: 109-9082
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Beschreibung:
    Halbpfeile bedecken die Schnittkante für einen glatten Übergang des Materials.

    Merkmale:
    Mit halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmessern kann ein Löffel mit Seitenschneidenschutz individuell angepasst werden; sie dienen entweder als Seitenmesser für ein besseres Eindringungsvermögen oder als Segmente zwischen den Zähnen zur Verringerung bogenförmigen Verschleißes.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge ("): 13,4
    • Stärke ("): 1,77
    wheel-type loader
    982M, 992G, 988K XE 980H, 980M, 988K, 980C, 988G, 988F, 980F II 986H, 980F, 988B, 988H, 980G, 980G II 980K, 988F II 986K, 988 XE

    work tool


    excavator
    385C, 390D L 365B, 385C L 374F L 374D L 365C L 385C FS 390F 5080, 390D, 365B L 374F 365B II 5090B