109-9212: KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-9212: KANTE

    Ersatzteilnummer: 109-9212
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesser

    Beschreibung:
    Standard-Schneidmesser (35 mm)


    Merkmale:
    Anschraubbares Schneidmesser/mittleres Segment


    Empfohlene Anwendung:
    Schneidmessergruppen bei bestimmten Ladern der Baureihe 966, 972 und 980.

    • Breite (mm): 35
    • Höhe ("): 15,98
    • Höhe (mm): 406
    • Länge ("): 57,09
    • Länge (mm): 1450
    • Maschine: Lader
    wktl


    wtl
    980G, 980M, 980G II 972M, 966M XE 950H, 982M, 972H, 972M XE 966M, 980H, 950M, 972K, 980L, 966H, 962H, 966K, 980K, 950K, 962M, 962K