109-9214: KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-9214: KANTE

    Ersatzteilnummer: 109-9214
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesser

    Beschreibung:
    Schneidmesser mit Hartmetallbeschichtung


    Merkmale:
    Das Unterschraubmesser ist mit einer Hartmetallbeschichtung versehen, um die Lebensdauer zu erhöhen.


    Empfohlene Anwendung:
    Schneidgruppen bei bestimmten 980-Ladern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 1.26, 0
    • Höhe ("): 11.1, 0
    • Länge ("): 57.09, 0
    • Maschine: Lader, 0