109-9230: KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-9230: KANTE

    Ersatzteilnummer: 109-9230
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesser

    Beschreibung:
    HD-Schneidmesser (40 mm)


    Merkmale:
    Anschraubbares Schneidmesser/mittleres Segment


    Empfohlene Anwendung:
    Schneidmessergruppen bei bestimmten Ladern der Baureihe 966, 972 und 980.

    • Breite (mm): 40
    • Höhe ("): 15,98
    • Höhe (mm): 406
    • Länge ("): 57,09
    • Länge (mm): 1450
    • Maschine: Lader
    wtl
    980M, 982M, 980G, 988K, 980G II 980K, 980H