109-9387: RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    109-9387: RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 109-9387
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Umlenkrolle

    Beschreibung:

    • Umlenkrollen dienen zur Führung von Schlangenkeilriemen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 236,2
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 248,9
    exc
    318B N 317B LN 315C, 317B L 318B