10R-0954: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-0954: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE

    Ersatzteilnummer: 10R-0954
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-Teile mit voller Garantie – wann und wo Sie sie benötigen und zu einem Bruchteil des Neupreises.

    Zuverlässigkeit – Die umfassende Garantie auf Reman-Komponenten verleiht Ihnen ein gutes Gefühl.

    Verfügbarkeit – Als besonderen Service halten wir unsere Reman-Komponenten weltweit installationsbereit für Sie auf Lager.

    Niedrigere Kosten – Senken Sie Ihre Kosten mit unseren Reman-Komponenten zu einem Bruchteil des Neupreises.*

    Hochwertige Ersatzteile – Damit Sie Ihren Betrieb nicht unterbrechen müssen, orientieren wir uns bei sämtlichen Ersatzteilen und generalüberholten Komponenten an den Caterpillar-Spezifikationen, die nur von Cat Reman eingesehen werden können.

    Kritische Neuerungen – Damit Sie stets von neuen Produktentwicklungen profitieren, rüsten wir Reman-Komponenten mit kritischen Designverbesserungen nach.

    *Bei Erwerb eines Reman-Teils bezahlen Sie ebenfalls eine Altteilkaution. Diese wird bei Rücksendung eines zulässigen Altteils (gebrauchtes Teil) an Ihren Händler zurückerstattet. Um für die Altteilvergütung in Frage zu kommen, müssen die Teile einfache Sichtprüfungskriterien erfüllen. Zu den typischen Kriterien für die Altteilrücknahme gehören u. a. folgende: Es muss vollständig montiert und komplett sein, es darf nicht gerissen oder gebrochen sein, es darf keine übermäßige Rost- und Lochfraßbildung aufweisen, es darf keine Brandschäden aufweisen und muss eine zulässige Cat-Ersatzteilnummer haben. Die Altteilrücknahmekriterien können je nach Produkt variieren – bitte wenden Sie sich dafür an Ihren Händler, um ausführliche Informationen zu erhalten.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Einspritzelement
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 139,7
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 375,9
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.