10R-0955: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-0955: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE

    Ersatzteilnummer: 10R-0955
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:

    • Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Einspritzelement
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3,0
    • Länge ("): 14,8
    track-type tractor
    D8R II D8R D8N

    wheel tractor-scraper
    623G, 651B, 627F, 621G, 623B, 623E, 627E, 657B, 627G, 621E, 621B, 657, 621F

    engine - generator set
    3456

    petroleum products
    C-15 C16

    wheel dozer
    824C, 834G, 824G, 824G II

    wheel-type loader
    988G, 980G, 980G II

    engine - industrial
    3406E C-16 3456 C-15

    excavator
    385B, 5090B

    articulated dump truck
    D400E II 740, D350E II 735

    engine - truck
    C-15 C16

    earthmoving compactor
    826G II 825C, 826G, 826C, 825G II 836G

    challenger
    MT845, MTC845, MTC865, MT865, MT835, MTC855, MT855, MTC835