10R-1303: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-1303: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE

    Ersatzteilnummer: 10R-1303
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:

    • Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Einspritzelement
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 139,7
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 374,65
    meng
    3516B 3512B

    ieng
    3516B

    epg
    3512B