10R-1707: KIPPHEBEL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-1707: KIPPHEBEL A

    Ersatzteilnummer: 10R-1707
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Kipphebelbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 147,32
    • Höhe (mm): 40,64
    • Länge (mm): 147,32
    com
    816F, 815F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    teng
    C-10 C-12

    fp
    TK1051

    emac
    C-12 3176C

    pipe
    572R II

    wtl
    972G II 966G II

    chal
    MTC845, 85D, 95E, MT855, 75D, 85E, MTC865, 75E, MTC835, MT835, MTC855, 65E, MT865, MT845

    exc
    365B, 345B II MH 345B II 345B, 345B L 365B L 365B II

    adt
    730, 725

    meng
    C12 3176C C-12 3196

    ttt
    D7R II

    ieng
    C-12 C-10 SUF557 3176C SBF214 3196 CPT372

    wtt
    814F

    mg
    16H, 163H, 140H, 160H, 143H, 14H