10R-1708: KIPPHEBEL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-1708: KIPPHEBEL A

    Ersatzteilnummer: 10R-1708
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66,04
    • Höhe (mm): 53,34
    • Länge (mm): 106,68
    comb
    460, 470, 465

    com
    815B

    whex
    M325C MH

    cold
    PM-102

    fp
    573, 570B, 584HD, 580B, 322C, 584

    teng
    3126B C7 3126E 3126

    it
    IT38G II IT62G II IT62H

    ttl
    953C, 963C

    pipe
    561N

    ap
    BG-260D, AP-1000D, AP-755, BG-2455D, AP-1055D

    wtl
    950G II 950H, 962H, 938G II 966E, 962G II 966F, 966F II 966D

    exc
    328D LCR 325C L 325D, 324D, 325D FM 329D L M325D L MH 325D L 322C, M325D MH 322C FM 325C, 325D FM LL 329D, 324D L 325C FM 324D LN 326D L 324D FM 324D FM LL 325D MH 329D LN

    meng
    C7 SPP101 3126B

    petr
    C7 3126B

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    C7 SPP101 3126B

    mg
    135H, 120K 2 140M, 140K, 140G, 120K, 12K, 140K 2 12M, 120H, 160K

    mh
    M325D L MH M325D MH