10R-1709: KIPPHEBEL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-1709: KIPPHEBEL A

    Ersatzteilnummer: 10R-1709
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Kipphebelbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 81,28
    • Höhe (mm): 55,88
    • Länge (mm): 172,72
    com
    815B

    whex
    M325C MH

    cold
    PM-102

    fp
    322C, 584, 573, 584HD

    teng
    3126E C7 3126B 3126

    it
    IT62G II IT38G II IT62H

    ttl
    953C, 963C

    pipe
    561N

    ap
    AP-1000D, BG-2455D, AP-1055D, BG-260D, AP-755

    wtl
    966E, 950G II 966F, 966D, 962G II 938G II 950H, 962H, 966F II

    exc
    322C, 325C, 325D L 324D LN 324D FM LL 329D L 328D LCR 325D, 325D MH M325D L MH 322C FM 329D LN 324D, 324D FM 324D L 329D, 325C L 325D FM 326D L M325D MH 325C FM 325D FM LL

    meng
    3126B C7

    petr
    3126B C7

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    C7 SPP101 3126B

    mg
    140G, 140M, 12K, 160K, 135H, 120H, 120K, 120K 2 140K, 12M, 140K 2

    mh
    M325D MH M325D L MH