10R-1797: KIPPHEBEL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-1797: KIPPHEBEL A

    Ersatzteilnummer: 10R-1797
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Kipphebelbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 91,44
    • Höhe (mm): 33,02
    • Länge (mm): 129,54
    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    emac
    C-12 3176C

    teng
    C-10 C-12

    fp
    TK1051

    pipe
    572R II

    wtl
    972G II 966G II

    chal
    95E, 65E, MTC845, MT835, MT845, 75E, 85E, 75D, MTC835, MT855, MTC855, MTC865, 85D, MT865

    exc
    365B II 365B, 345B, 345B II MH 345B II 345B L 365B L

    adt
    725, 730

    meng
    C12 C-12 3196 3176C

    ttt
    D7R II

    ieng
    C-12 3196 SUF557 C-10 3176C SBF214 CPT372

    wtt
    814F

    mg
    140H, 163H, 16H, 143H, 160H, 14H