10R-2053: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-2053: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-2053
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 368,3
    • Höhe ("): 13
    • Höhe (mm): 330,2
    • Länge ("): 38
    • Länge (mm): 965,2
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.