10R-2117: BAUGR. VERBINDUNGSSTANGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-2117: BAUGR. VERBINDUNGSSTANGE

    Ersatzteilnummer: 10R-2117
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Pleuel

    Beschreibung:

    • Pleuel dienen als Bindeglied zwischen Kolben und Kurbelwellen

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Pleuelbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,55
    • Länge ("): 15,92
    marine products
    C18

    pipelayer
    PL87, 583T, PL83, 587T

    wheel tractor-scraper
    657B, 627F, 657G, 621F, 623B, 631E, 621G, 631K, 623G, 637D, 651B, 657E, 637E, 631D, 633E II 623E, 627E, 637K, 627G, 621E, 623F, 637G, 633D, 631G, 621B

    engine - generator set
    C18 C15 C13GENSET

    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD55

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 986H, 988K, 988H, 980G, 988 XE 988K XE 986K

    engine - industrial
    C18 C15

    articulated dump truck
    745 740C 740, 745C, 740B, 735B, 735, 740 GC 735 OEM 735C

    expanded mining products
    MD6290, 6018, 6015, 6015 FS

    engine - truck
    C-18 C15 C18

    off-highway truck
    770G, 772G, 770G OEM 770, 772G OEM 772

    material handler
    MH3295

    cold planer
    PM620, PM622, PM-201, PM-200, PM822, PM825 PM820

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    generator
    XQP500

    track-type tractor
    D8R D8T, D9T

    engineer support tractor
    C18

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    wheel dozer
    824K, 834K, 834H, 824C, 824H

    petroleum products
    C15 C18 CX38-P800 TH35-C15T CX35-P800 TH48-E80 TH35-E81 CX31-C15I CX31-C18I CX38-P892 CX31-P600 TH35-C15I CX35-C18I

    excavator
    374D L 385C FS 385C L 365C 390F 390D L 374F L 390D, 390F L 385C, 385C L MH 365C L 365C L MH 374F

    earthmoving compactor
    836H, 825H, 825K, 836K, 826K, 826C, 826H, 825C