10R-2134: BAUGR. KIPPHEBEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-2134: BAUGR. KIPPHEBEL

    Ersatzteilnummer: 10R-2134
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 0, 3.6
    • Höhe ("): 1.3, 0
    • Länge ("): 5.1, 0
    • Neue ET-Nummer: 0, 385-5474