10R-2135: BAUGR. KIPPHEBEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-2135: BAUGR. KIPPHEBEL

    Ersatzteilnummer: 10R-2135
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Kipphebelbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 81,28
    • Höhe (mm): 40,64
    • Länge (mm): 248,92
    rrss
    RM-300

    whex
    W345C MH

    emp
    MD5125, MD5150C

    lhd
    R1700G, R1700K, R1600H, R1600G

    uat
    AD22

    fp
    345C

    teng
    C13 C11

    wtl
    972H, 980K, 980M, 966H, 980L, 982M, 980K HLG 980C, 980F

    exc
    349D2 L 352F, 345C L 349E L VG 349D L 352FMHPU 349F L 352F XE VG 345C, 349F LXE 352F-VG 345D L 345C MH 349E L HVG 349D, 345D, 349D2, 345D L VG 349E, 349E L 352F OEM 349F

    adt
    725, 730C, 730C2 EJ 730, 730C2

    petr
    C11 CX31-C13I TH35-C11I TH35-C13I TH35-E81 C13 CX31-P600 TH35-C13T CX31-C11I

    ttt
    D8N

    ieng
    C13 C11

    wts
    627H, 623H, 621H, 621K, 621K OEM 627K LRC 627K, 623K, 623K LRC

    mg
    16M, 16M3, 14M, 18M3, 14M3, 14M-3

    epg
    C13