10R-2602: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-2602: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-2602
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 14,5
    • Länge ("): 17,5
    wheel tractor-scraper
    621K, 621K OEM 627K LRC 623K LRC 621H, 627H

    motor grader
    16M, 18M3, 14M, 16M3

    wheel-type loader
    966H, 972H, 980F, 980C

    forest products
    349D L 345D L 345C, 345C L 349D, 349D2 L 345D L VG 345C MH 349D2, 345D

    engine - industrial
    C13 C11

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    articulated dump truck
    730, 725, 730C

    engine - truck
    C13 C11

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    C13 CX31-C11I C11 TH35-C11I TH35-E81 CX31-C13I CX31-P600 TH35-C13I

    excavator
    349D L 345D L 345C, 345C L 349D, 349D2 L 345D L VG 345C MH 349D2, 345D