10R-3140: HEBEBAUGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-3140: HEBEBAUGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-3140
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Stößel

    Beschreibung:

    • Ventilstößel werden in Motoren von den Nocken betätigt und öffnen und schließen somit die Ein- und Auslassventile

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Ventilstößel-
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • : 0
    • Breite (mm): 53,34
    • Höhe (mm): 53,34
    • Länge (mm): 205,74
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.