10R-3262: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-3262: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE

    Ersatzteilnummer: 10R-3262
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:

    • Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Einspritzelement
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 139,7
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 375,9
    whex
    W345C MH

    uat
    AD22

    emp
    MD5150C, MD5125

    teng
    C13

    fp
    345C

    wtl
    972H, 980C, 980F

    exc
    345C, 345D L VG 345D L 349D L 345C L 349D2, 349D2 L 345D, 345C MH 349D

    adt
    730, 730C, 730C2 EJ 730C2

    petr
    CX31-P600 C13 TH35-C13I C11 CX31-C11I TH35-E81 TH35-C11I CX31-C13I

    ttt
    D8N

    ieng
    C13 C11

    wts
    627K LRC 621K, 621K OEM 623H, 627H, 621H, 623K LRC

    mg
    16M, 18M3, 14M-3 16M3