10R-3689: PUMPENGR TREIBSTOFFTRANSFER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-3689: PUMPENGR TREIBSTOFFTRANSFER

    Ersatzteilnummer: 10R-3689
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kraftstoffförderpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffförderpumpen leiten Kraftstoff vom Tank zum Motor

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 185,42
    • Höhe (mm): 101,6
    • Länge (mm): 203,2
    ieng
    3516B