10R-3695: BAUGR. VENTILSTÖSSEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-3695: BAUGR. VENTILSTÖSSEL

    Ersatzteilnummer: 10R-3695
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Ventilstößel

    Beschreibung:

    • Ventilstößel werden in Motoren von den Nocken betätigt und öffnen und schließen somit die Ein- und Auslassventile

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Ventilstößel-
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,1
    • Länge ("): 4,2
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.