10R-3739: AKTUATOR VVA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-3739: AKTUATOR VVA

    Ersatzteilnummer: 10R-3739
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Aktuator

    Beschreibung:

    • Aktuatoren bewegen oder steuern einen Mechanismus oder ein System

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 316,23
    • Höhe (mm): 213,36
    • Länge (mm): 414,02
    petr
    TH35-C13T TH35-E81

    teng
    C13 C11