10R-4134: ZYLINDERBLOCKGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-4134: ZYLINDERBLOCKGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-4134
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Rumpfmotor

    Beschreibung:

    • Rumpfmotoren bestehen aus Zylinderblock, Kurbelwelle, Kolben und Pleuel.

    Merkmale:

    • Wenn Ihr Cat®-Motoren repariert werden müssen, entscheiden Sie sich für die zuverlässigen Rumpf- und Teilmotoren von Cat Reman als schnelle und kostengünstige Lösung. Diese sind komplett montiert und lassen sich sofort in Ihren Motor einbauen. Zudem werden sie mit Original-Teilen der Marke Cat gefertigt und sind mit allen wichtigen aktuellen Technologien ausgestattet, sodass sie die gleiche Leistung wie neue Produkte bieten und über eine lange Lebensdauer verfügen. Da alle internen Komponenten werksseitig eingebaut und eingestellt werden, können Sie dank der Rumpf- und Teilmotoren von Cat Reman Ihren Betrieb schnell wieder aufnehmen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 19
    • Länge ("): 40,5
    exc
    325D L 324D FM 324D, 326D L 329D, 324D L 325D, 329D L 328D LCR 324D FM LL 325D FM 325D MH 325D FM LL M325D L MH

    teng
    C7

    mg
    160K, 140K, 140M, 140K 2

    mh
    M325D L MH M325D MH

    it
    IT62H

    ap
    AP-1000D, BG-260D

    wtl
    950H, 962H