10R-4421: Reman-Luftkompressorgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-4421: Reman-Luftkompressorgruppe

    Ersatzteilnummer: 10R-4421
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Luftkompressor

    Beschreibung:
    • Luftkompressoren versorgen verschiedene Teile des Motors bei Bedarf mit Luft.

    Merkmale:
    • Cat® Reman-Teile unterscheiden sich in Leistung und Zuverlässigkeit nicht von neuen Produkten und verursachen nur einen Bruchteil der Kosten. Zusätzlich werden die Umweltauswirkungen reduziert.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Luftkompressor
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 8,7
    • Länge ("): 13,2
    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 C32

    engine - industrial
    C27 C32

    off-highway truck
    777C, 795F AC 777D, 777B, 777E 797F, 793F, 793F CMD 793F OEM 797, 797B