10R-4463: KURBELWELLEN A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-4463: KURBELWELLEN A

    Ersatzteilnummer: 10R-4463
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kurbelwelle

    Beschreibung:

    • Bei Kurbelwellen handelt es sich um die Hauptantriebswellen von Verbrennungsmotoren, welche die Hin- und Herbewegung der Kolben aufnehmen und in eine Drehbewegung umwandeln. Zur Umwandlung in eine Drehbewegung arbeiten Kurbelwellen und Pleuelstangen zusammen.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 406,4
    • Höhe (mm): 396,88
    • Länge (mm): 1339,85
    com
    836H

    cold
    PM622, PM-201, PM-200, PM620

    est
    C18

    uat
    AD55, AD45B

    emp
    6015 FS 6018, 6015

    teng
    C-18 C18

    wtl
    988H

    exc
    390D L 385C, 385C L 390D, 390F L 385C FS 385C L MH

    meng
    C18

    petr
    CX31-C15I CX35-P800 CX31-P600 C18

    ttt
    D9T

    ieng
    C18 C15

    wts
    637E, 633E II 657E, 657G, 631E, 631K, 637K, 637G, 631G

    wtt
    834H

    mg
    24M

    oht
    772

    epg
    C18