10R-7375: BAUGR. HYDRAULIKZYLINDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-7375: BAUGR. HYDRAULIKZYLINDER

    Ersatzteilnummer: 10R-7375
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat® Reman-Hydraulikzylinderrohr mit Lager

    Beschreibung:
    Bei einem Hydraulikzylinderrohr handelt es sich um eine nahtlose mantelförmige Komponente, welche die Stangen- und Kolbengruppen einer kompletten Hydraulikzylindergruppe umschließt.


    Merkmale:
    Cat®-Hydraulikzylinderrohre werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden. Cat Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten— von Neuteilen und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderrohre wurden für maschinenspezifische Anwendungen entwickelt.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Hydraulikzylinderrohr mit Lager
    wheel-type loader
    966M XE 966H, 972H, 966M, 966K, 972M XE 972M, 972K, 966L, 966K XE