10R-7438: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-7438: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-7438
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 419,1
    • Höhe ("): 9,25
    • Höhe (mm): 234,95
    • Länge ("): 50,5
    • Länge (mm): 1282,7
    wheel tractor scrapers
    623F, 627F, 621E, 621F, 623B, 621B, 627E, 623E

    wheel tractor-scraper
    623F, 627F, 621E, 621F, 623B, 621B, 627E, 623E

    pipelayer
    587R, 583R, 578

    engine - generator set
    3406C

    motor grader
    16H NA 16G

    wheel-type loader
    980G II 980G, 980F II 980F, 980C

    engine - industrial
    3406B 3406C

    track type tractors
    D8R D8N, D8R II D8RLRC, D8NNSUC

    track-type tractor
    D8R D8N, D8R II D8RLRC, D8NNSUC

    road reclaimer
    RR-250B, RM-250C, SS-250B

    wheel dozer
    824G II 824G

    excavator
    375-A L 375-A

    wheel loaders
    980G II 980G, 980F II 980F, 980C

    earthmoving compactor
    825G, 826G II 826G, 826C