10R-7465: BAUGR. HYDRAULIKKOLBENSTANGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-7465: BAUGR. HYDRAULIKKOLBENSTANGE

    Ersatzteilnummer: 10R-7465
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Federbeinbaugruppe

    Beschreibung:
    Hierbei handelt es sich um eine generalüberholte Federbeinbaugruppe, die Bestandteil einer kompletten Dämpferzylindergruppe ist.

    Merkmale:
    Das Federbein fungiert als Teil eines ölpneumatischen Hydraulikzylinders. Der Dämpferzylinder dient als Stoßdämpfer zwischen den Vorderrädern und dem Maschinenrahmen. Dadurch wird die Maschinenbelastung reduziert und die Last lässt sich besser verteilen.

    Empfohlene Anwendung:
    Dieser Federbeintyp kommt in der Regel in Fällen mit extremen Lastbedingungen wie z. B. bei Muldenkippern zum Einsatz.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Hydraulikstange mit Augenlager
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 10,5
    • Länge ("): 30,6
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.