10R-7473: BAUGR. HYDRAULIKKOLBENSTANGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-7473: BAUGR. HYDRAULIKKOLBENSTANGE

    Ersatzteilnummer: 10R-7473
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikstangenbaugruppe

    Beschreibung:
    Hierbei handelt es sich um eine generalüberholte Hydraulikstangenbaugruppe, die Bestandteil einer kompletten Teleskophydraulikzylinder-Baugruppe ist.

    Merkmale:
    Die Hydraulikstangenbaugruppe ist Bestandteil eines Teleskophydraulikzylinders. Die Stangenbaugruppe bietet trotz kompakter Länge im eingefahrenen Zustand einen langen Arbeitsweg beim Ausfahren. Teleskophydraulikzylindergruppen werden verwendet, wenn ein herkömmlicher einstufiger Stangenaktuator in einer Anwendung nicht den erforderlichen Ausstoß liefern kann.

    Empfohlene Anwendung:
    Diese Art von Hydraulikstangenbaugruppe wird normalerweise in Hydraulikzylindergruppen mit Teleskopfunktion zum Befüllen bzw. Entleeren von Ladeflächen verwendet.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Hydraulikstange mit Augenlager
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6
    • Länge ("): 56
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.