10R-7765: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-7765: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-7765
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Zylinderkopfgruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 293,37
    • Höhe (mm): 256,54
    • Länge (mm): 420,37
    meng
    3516 3508 3512B 3516B 3508B 3512 3516C

    ieng
    3516 3508 3512B 3516B 3508B 3512 3516C

    epg
    3516B PM3516