10R-7908: PUMPENGRUPPE F
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-7908: PUMPENGRUPPE F

    Ersatzteilnummer: 10R-7908
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kraftstoffförderpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffförderpumpen leiten Kraftstoff vom Tank zum Motor

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Kraftstoffförderpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 160,02
    • Höhe (mm): 114,3
    • Länge (mm): 160,02
    cold
    PM-565

    ttt
    D9R, D10N

    wtt
    834B

    pipe
    589

    wtl
    988F, 988B