10R-8413: GRUPPE PUMPENDREHZAHLREGLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8413: GRUPPE PUMPENDREHZAHLREGLER

    Ersatzteilnummer: 10R-8413
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Drehzahlregler und Einspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Diese Baugruppe aus Drehzahlregler und Einspritzpumpe steuert die Kraftstoffversorgung des Motors

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 419,1
    • Höhe ("): 16,25
    • Höhe (mm): 412,75
    • Länge ("): 37,5
    • Länge (mm): 952,5
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.