10R-8619: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8619: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-8619
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 293,37
    • Höhe ("): 10,1
    • Höhe (mm): 256,54
    • Länge ("): 16,55
    • Länge (mm): 420,37
    engine - generator set
    3512 3516 3508 3508C

    petroleum products
    3512 3516 3508 3508C

    engine - industrial
    3508 3512 3516

    off-highway truck
    785B