10R-8636: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8636: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-8636
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Zylinderkopf-Baugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 18,5
    • Länge ("): 41,5
    exc
    336D2 GC 330D L 336D, 336D2 L 336D2, 336D L 336D LN 340D2 L 336D2 L XE 330D MH 336D2 XE 330D, 340D L 330D FM 336D2 LXE

    com
    815F II 816F II

    petr
    CX31-C9I TH31-E61 C9 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    ttt
    D6R III D6T, D6R, D7R LGP D6R STD D7R XR D6R XL D7R, D6R LGP

    ieng
    CX31-C9I TH31-E61 C9 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    wts
    637E, 637D, 637G, 627G

    wtt
    814F II

    emp
    MD5075

    teng
    CX31-C9I TH31-E61 C9 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    mg
    140M 2 160M, 160M 2 140M, 14L

    fp
    2391, 2390, 2491, 586C, 532, 552 2 541 2 541, 521, 552, 551, 521B, 511, 522B, 2290, 522, 2590

    ttl
    973D, 973C