10R-8712: PUMPENGRUPPE F
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8712: PUMPENGRUPPE F

    Ersatzteilnummer: 10R-8712
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kraftstoffförderpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffförderpumpen leiten Kraftstoff vom Tank zum Motor

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Kraftstoffförderpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 160,02
    • Höhe ("): 6,3
    • Höhe (mm): 160,02
    • Länge ("): 6,6
    • Länge (mm): 167,64
    track-type tractor
    D8R D8R II D8N

    underground articulated truck
    AD55, AD30

    engine - generator set
    C18 C15

    wheel-type loader
    980G II 980H, 972H, 966H

    excavator
    385C

    articulated dump truck
    740, 735, 735 OEM