10R-8720: PUMPENGRUPPE F
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8720: PUMPENGRUPPE F

    Ersatzteilnummer: 10R-8720
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Kraftstoffförderpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffförderpumpen leiten Kraftstoff vom Tank zum Motor

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Kraftstoffförderpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 258,32
    • Höhe (mm): 199,39
    • Länge (mm): 274,32
    meng
    3616 3618 3612